製品概要
機能と利点
- +5V単一電源動作
- 出力レベル範囲:最大64dBmV (QPSK)
- 利得は0.5dB単位で設定可能
- 送信ディセーブルモード
- シャットダウンモード
- 制御ソフトウェア付
- 完全実装済み、試験済み表面実装基板
製品概要
MAX3514/MAX3516/MAX3517の評価キット(EVキット)は、CATVアップストリームアンプMAX3514/MAX3516/MAX3517の評価作業を容易にします。各キットは標準PCのパラレルポートを通じて設定可能なデータインタフェースを備えています。この機能を補助するためのソフトウェア(Windows® 95/98コンパチブル)も含まれています。このソフトウェアを使うと、ユーザはシンプルなユーザインタフェースを通じて利得と送信モードの両方を設定することができます。
デバイスの入出力へのアクセス用に50Ω SMAコネクタが提供されています。入力は50Ωにマッチングされており、出力回路の方は、50Ω試験機器使用時に出力トランスに対して75Ωの負荷となる最小損失パッドを備えています。
アプリケーション
- デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
- パラメトリックファミリ:ケーブルモデム
関連資料
-
MAX3514EVKIT-MAX3517EVKIT_jp: MAX3514、MAX3516、MAX3517の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2001/05/07PDF315K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02