製品概要

機能と利点

  • +5V単一電源動作
  • 出力レベル範囲:最大64dBmV (QPSK)
  • 利得は0.5dB単位で設定可能
  • 送信ディセーブルモード
  • シャットダウンモード
  • 制御ソフトウェア付
  • 完全実装済み、試験済み表面実装基板

製品概要

MAX3514/MAX3516/MAX3517の評価キット(EVキット)は、CATVアップストリームアンプMAX3514/MAX3516/MAX3517の評価作業を容易にします。各キットは標準PCのパラレルポートを通じて設定可能なデータインタフェースを備えています。この機能を補助するためのソフトウェア(Windows® 95/98コンパチブル)も含まれています。このソフトウェアを使うと、ユーザはシンプルなユーザインタフェースを通じて利得と送信モードの両方を設定することができます。

デバイスの入出力へのアクセス用に50Ω SMAコネクタが提供されています。入力は50Ωにマッチングされており、出力回路の方は、50Ω試験機器使用時に出力トランスに対して75Ωの負荷となる最小損失パッドを備えています。

アプリケーション

  • デジタルテレビ(レシーバ、セットトップボックス)
  • パラメトリックファミリ:ケーブルモデム