製品概要

機能と利点

  • MAX2720/MAX2721を容易に評価
  • 全ての重要な周辺部品を装備
  • 入出力にSMA信号コネクタ使用
  • RFポートは1900MHzにマッチング(MAX2720)
  • RFポートは2315MHzにマッチング(MAX2721)
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2720/MAX2721の評価キット(EVキット)は、可変利得アンプ(VGA)およびパワーアンプ(PA)ドライバ付きのMAX2720/MAX2721ダイレクトI/Q変調器の評価作業を容易にします。MAX2720は、1700MHz~2100MHzのRF周波数用に最適化されています。一方、MAX2721は2100MHz~2500MHzのRF周波数用に最適化されています。これらのEVキットは完全実装済み、試験済みであるため、素子の全ての機能を容易に評価できます。全ての信号ポートはSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器へのインタフェースが簡便になっています。

アプリケーション

  • 2.4GHzブロードバンドISM無線
  • DCS/PCS基地局
  • LMDS/MMDS
  • 広帯域CDMAシステム
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)