製品概要

機能と利点

  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50Ω試験機器とコンパチブルなSMAコネクタを信号ポートに装備
  • 回路ブロックの個別評価およびカスケード評価が可能
  • 10.7MHz受信フィルタを装備
  • 内蔵ジャンパにより高度システムパワーマネジメント(4モード)の試験が可能
  • VCOタンク回路を装備(公称435.7MHz)
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2511の評価キット(EVキット)は、低電力IFトランシーバMAX2511の試験作業を容易にします。このEVキットは、全てのRF入出力に50Ω SMAコネクタを提供しています。MAX2511のVCO用にバラクタ同調タンク回路を備えており、このタンク回路はEVキットに制御電圧を印加することにより同調できます。

アプリケーション

  • 400MHz ISMトランシーバ
  • IFトランシーバ
  • PACS、PHS、DECT、および他のPCS携帯電話および基地局
  • PWT1900携帯電話および基地局
  • ワイヤレスデータリンク