製品概要

機能と利点

  • 電源:単一+2.7V~+5.5V
  • 高度パワーマネジメント(4モード)の試験が可能:
    • 1nAシャットダウン
    • 受信
    • トランスポート
    • スタンバイ
  • 50Ω SMAコネクタインタフェース
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX2510の評価キット(EVキット)は、MAX2510低電力IFトランシーバ(リミッタ/受信信号強度インジケータ(RSSI)および直交変調器付)のテストを容易にします。本EVキットを使用すると、50Ω試験環境においてチップの全ての機能を簡単に評価できます。

アプリケーション

  • 400MHz ISMトランシーバ
  • IFトランシーバ
  • PACS、PHS、DECT、および他のPCS携帯電話および基地局
  • PWT1900、携帯電話、および基地局
  • ワイヤレスデータリンク

対象となる製品