製品概要
機能と利点
- MAX2338の評価作業を容易にします。
- 単一電源動作:+2.7V~+3.3V
- 全ての重要なマッチング部品を装備
- セルラバンドRFポートは880MHzにマッチング
- PCSバンドRFポートは1960MHzにマッチング
- 全てのRFおよびIF信号ポートにSMAコネクタを装備
- 動作モードの設定が簡単
製品概要
MAX2338の評価キット(EVキット)は、MAX2338デュアルバンド、トリプルモードLNAおよびミキサの評価作業を容易にします。本キットにより、MAX2338のローノイズアンプ(LNA)、ダウンコンバータおよびバッファを評価することができます。フルデータシートの「図1」にMAX2338 EVキットの回路図を示します。本EVキットは全てのRFおよびIF入力および出力信号用に50Ω SMAコネクタを提供しています。
アプリケーション
- デュアルバンド、トリプルモードPCS/携帯電話
- デュアルモード携帯電話
関連資料
-
MAX2338EVKIT: MAX2338の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2000/11/15PDF264K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02