製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3V~36V
- 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または可変(0.8V~12V)
- 出力電流:最大3.5A(MAX20402は最大2.5A)
- 周波数同期入力
- 低ドロップアウトの99%デューティ・サイクル動作
- UV/OV機能を備えた電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20403の評価用キット(EVキット)は、15ピン側面濡れ性FC2QFNパッケージに封止された車載2.1MHz高電圧ミニ降圧コンバータのMAX20403を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。
MAX20403のEVキットにはMAX20403AFLB/VY+(3.3V、2.1MHz)が実装されています。このEVキットは、最小限の部品変更でMAX20402/MAX20403のすべてのバリエーションの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- ADASシステム
- レーダー・モジュール
- インフォテインメント
- 産業アプリケーション
- 高電圧DC/DCコンバータ
関連資料
-
MAX20403EVKIT: MAX20403 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/07/27PDF1 M
-
MAX20403EVKIT Gerber Files2022/07/27ZIP1 M