製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- バッテリ・シミュレーションを実装
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- Windows® 8/Windows 10対応グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20345の評価用システム(EVシステム)は、ウェアラブル・アプリケーション用の超低消費電力パワー・マネージメントIC(PMIC)であるMAX20345を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。
MAX20345は、低電力ウェアラブル・アプリケーションに最適なバッテリ充電管理ソリューションです。このデバイスは、降圧、昇圧、昇降圧、リニアなどの電圧レギュレータと、バッテリ・シール、リニア・バッテリ・チャージャ、スマート電源経路セレクタを備えたバッテリ・マネージメント・ソリューションを内蔵しています。
MAX20345のEVシステムには、MAX20345_SYS_EVKIT_Bボード、PICO2PMB#ボード、および2本のmicro-Bケーブルが付属しています。このEVシステムは、MAX20345AEWN+が実装されています。このデバイスはI2Cインターフェースを介して設定可能で、各種機能の設定およびデバイス状態の読み取りが可能です。アプリケーションからMAXPICO2PMB USB-I2Cアダプタ・ボードにコマンドを送信し、MAX20345を設定します。
アプリケーション
- IoT
- ウェアラブルデバイス
関連資料
-
MAX20345EVSYS: Evaluation Kit for the MAX20345 Data Sheet (Rev. 0)2022/01/17PDF2M