製品概要

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2C設定型デバイスの場合USB制御可能

製品概要

MAX20343の評価キット(EVキット)は、3.5W、バックブーストレギュレータのMAX20343/MAX20344を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX20343は、長い動作時間を必要とする低ノイズ、バッテリ動作アプリケーション用に設計されています。このEVキットは、MAX20343/MAX20344のI2C制御バージョンと単一端子イネーブルバージョンの両方に対応しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20343/MAX20344 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 生体光センシング(PPGなど)
  • 産業用センサー
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発