製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.5V~3.8V
- 外付け抵抗分圧器で設定、または工場出荷時に事前プログラム
- EVキットの基本構成は1.8V/2A出力に設定
- 高周波数スイッチング(2.2MHz)によりオールセラミック・コンデンサ設計に対応
- 連続出力電流:最大2A
- コンパクトなソリューション・サイズ
- 外部調整可能な出力実装:65mm2
- 事前プログラムの出力実装:55mm2
製品概要
MAX20073評価用キットでは、MAX20015~MAX20018/MAX20073/MAX20074ファミリ(ピン互換、低電圧、降圧スイッチング・レギュレータIC)の1つであるMAX20073の性能と動作を確認できます。
このレギュレータは、0.5V~3.8Vの出力電圧で最大2Aの電流を供給します。2.7V~5.5Vの入力電源電圧で動作するこのデバイスは、ポスト・レギュレーションやポイントオブロードのアプリケーションに適しています。負荷、電源ライン、温度の範囲に対する合計誤差は1.5%です。ベース・スイッチング周波数は2.2MHzで、オールセラミック・コンデンサ・アプリケーションの設計に対応します。このレギュレータは、外部クロックに同期させることができるほか、軽負荷での効率を高めるために省電力スキップ・モードにすることもできます。
このレギュレータは、イネーブル入力と異常フラグ出力を備えています。出力電圧は、外付け抵抗分圧器と0.5Vの内部リファレンスを使用して設定できます。または、特定の出力電圧に工場でプログラムすることもできます。その場合は、高価な0.1%抵抗を使用しなくても1.5%の出力精度を実現できます。ソフトスタート時間と異常ホールド時間も工場でプログラムすることができます。
このレギュレータは、過熱シャットダウンと過電流制限を搭載しています。-40°C~+125°Cの周囲温度範囲で継続的に動作するよう設計されています。
アプリケーション
- オートモーティブ
- ポイントオブロード
関連資料
-
MAX20073EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20073 Data Sheet (Rev. 0)2020/04/01PDF981K
-
MAX20073EVKIT Gerber Files2023/10/20ZIP196K