製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.0V~4.0V
- 抵抗分圧器を使用して適切な出力電圧を設定
- 高スイッチング周波数:2.2MHz
- 2つのチャネルは180°逆位相で動作
- 個別のイネーブルおよびリセット接続が利用可能
- ループ測定をすべてのチャネルで容易に利用可能
- 過熱および短絡保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20029のEVキットは、4つの低電圧ステップダウンコンバータで構成されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20029の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、1V~4Vの電圧範囲に安定化し、最大1.5Aの電流を各出力に供給します。これらのコンバータは高周波スイッチャで、2.2MHzで動作します。高いスイッチング周波数によって、各レールの1つのセラミック出力コンデンサを含めて、部品の値とサイズを削減することができます。すべてのチャネルは、入力と出力の両方の個別の低電圧/過電圧コンパレータ、電流制限、およびフォルトフラグ出力を備えています。このEVキットは完全実装および試験済みで出荷され、ICの評価を直ちに行うことができます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20029CEVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/07ZIP188K