製品概要
機能と利点
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- I2C制御の出力電圧範囲:0.5V~1.5875V
- 2.2MHz動作
- 出力電圧精度:±2%
- パワーグッド出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20010の評価キット(EVキット)は、車載シングル6AステップダウンコンバータのMAX20010を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作し、出力は1Vおよび最大6Aの負荷用に設定されています。
関連資料
-
MAX20010EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP240K