製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- プリセット出力:1.8V、600mA (max)連続電流
- 固定スイッチング周波数:4MHz
- 内部補償
- オン/オフ制御用の外部EN
- ピーク効率:91%
- 選択可能な強制PWM/スキップモード
- ブリックウォール電流制限保護
- オープンドレインPGOOD出力
- サーマルシャットダウン
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17620の評価キット(EVキット)は、高周波、小型600mAステップダウンDC-DCコンバータのMAX17620の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、最大600mAの負荷電流で1.8V出力用にプリセットされています。EVキットは、選択可能な強制PWM/スキップモード、オープンドレインPGOOD信号、および外部イネーブル(EN)を備えています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 分散電源システム
- PoL (ポイントオブロード)電源
- 標準5Vレール電源
関連資料
-
MAX17620EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17620 Data Sheet (Rev. 0)2015/05/15PDF496K
-
MAX17620EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/19ZIP6M
-
MAX17620EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP6M