製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3V~80V
    • 逆電流保護FETを使用する場合は3V~75V
  • 高精度(3%)の電流モニタリング
  • 電流制限応答をプログラム可能
  • 逆電圧/電流の保護
  • 接地喪失保護
  • 高精度(6%)の電力制限(入力または出力)
  • -40°C~+125°Cで動作
  • 23ピン、4.5mm x 5.75mm、FC2QFNパッケージ

製品概要

MAX17617EVKIT#評価用キット(EVキット)には、7Aの自動再試行電流制限を備え、5V~28Vで動作するように設定されたMAX17617電子ヒューズ(eFuse)が搭載されています。3.3V降圧レギュレータはプルアップとロジックに電圧を供給し、ボード上のインジケータLEDを作動させます。このボードには、逆導通保護用の追加の外部Nチャンネル電界効果トランジスタ(FET)も備わっています。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 最小能力7Aの30V DC電源
  • 調整可能な負荷(0A~8A)
  • デジタル・マルチメータ(DMM)