製品概要
機能と利点
- ModelGauge m5アルゴリズム
- 1Sバッテリの充電、監視、保護
- 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
- バッテリ電圧(VBATT)範囲:+2.16V~+4.9V (デフォルトのハードウェア)
- 入力電圧:最大5.7V
- デフォルトの電流範囲:-5A (放電)~+2.56A (充電)、10mΩの検出抵抗使用時(より小さな検出抵抗を使用することで、さらに大きな電流に対応可能)
- 2つのサーミスタ測定
- ボード上のI2C通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
- Windows 7以降対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17330の評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証を内蔵した1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンチャージャ、残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。
MAX17330のEVキットは、I2Cインタフェースを搭載したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを含んでいます。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、ウェブサイトからダウンロード可能です(製品ページMAX17330の設計と開発)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。
アプリケーション
- 2画面スマートフォン、タブレット
- ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
- ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
- ホーム/ビルオートメーション、センサー、カメラ
- 医療機器、ヘルス、フィットネスモニタ
- 並列バッテリAR/VRシステム
- スマートバッテリおよびハイブリッドスーパーキャパシタバッテリ
- USB PPSおよび直接充電
関連資料
-
MAX17330X2EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17330 Data Sheet (Rev. 0)2021/06/15PDF8M
-
MAX17330X2EVKIT ODB File - Design Files2023/06/21ZIP1 M