製品概要

機能と利点

  • 8ピンTDFNパッケージのMAX17227Aを評価
  • 入力範囲:400mV~5.5V
  • 設定可能な出力電圧:2.3V~5.5V
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17227AのTDFN評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX17227A ICを評価します。MAX17227Aは2Aのピーク・インダクタ電流制限を備えたnanoPower昇圧コンバータで、True Shutdownモードを備えています。このEVキットは負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ負荷時に0.88V (代表値)で起動します。このEVキットは、抵抗で設定可能な2.3V~5.5Vの出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、MAX17227A ICのデータシートを参照してください。このEVキットにはMAX17227AATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 臨床機器
  • 民生用
  • 非常ランプ
  • 産業用
  • IoTセンサー
  • 医療用
  • ニアバンドIoT
  • ウェアラブルオーディオ
  • Wi-Fiモジュール