製品概要
機能と利点
- 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
- 6ピンµDFNに封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
- 6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価
- 入力範囲:400mV~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.8V~5V、100mV/ステップ
- 出力電流:最大100mA/225mA/425mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17223の評価キット(EVキット)は、超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価します。MAX17223のEVキットは2つの個別の回路を備え、2つの異なるICパッケージのMAX17220~MAX17225ファミリを評価することができます。EVキット上の両方の回路は負荷に応じて400mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩ 負荷時に0.88V (typ) で起動します。各回路は、抵抗を使って100mV/ステップで1.8V~5Vに設定可能な出力電圧を提供します。
このEVキットにはMAX17223ELT+およびMAX17223ENT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- リアルタイムクロック(RTC)/アラームブザー用のスーパーキャパシタバックアップ
- 小型、低電力IoTセンサー
- ウェアラブルデバイス
関連資料
-
MAX17223EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/05ZIP900 K
-
MAX17223EVKIT BOM2023/05/18PDF41K
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17222EVKIT
eesim-max17222evkit