製品概要

機能と利点

  • 8.6Vの低電圧閾値および36.2Vの過電圧閾値
  • オプションのTVS用実装パターンによって車載過渡試験を容易化
  • 出力短絡保護
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューション・サイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16141Aの評価用キット(EVキット)は、MAX16141Aのシステム保護機能を実証する、全機能内蔵型、完全実装、試験済みの理想ダイオード・コントローラ回路です。このEVキットは、システムの逆方向電流、過電流、入力過電圧/低電圧、短絡、および過熱障害に対するMAX16141Aの反応を評価するように設計されています。ハイパワーTVS用実装パターンは、ISO-7637およびISO-16750の車載安全規格に対するMAX16141AのEVキットの性能を評価するためのオプションを提供します。低電圧および過電圧の閾値は、それぞれ8.6V/36.2Vに設定されています。このEVキットのPCBには、MAX16141AAAF/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載電源システム
  • ネットワーク/テレコム電源システム
  • PoEシステム
  • RAIDシステム
  • サーバ