製品概要

製品概要

EVAL-LTC7067-AZは、非同期降圧コンバータまたは非同期昇圧コンバータとして柔軟に設定できるLTC7067を備えています。EVAL-LTC7067-AZは、負荷コンデンサのみを使用してLTC7067をテストするためのデフォルト設定も備えています。どちらのゲート・リターンもフローティングであるため、LTC7067はデュアル・ハイサイドMOSFETを駆動するように、またはハイサイドとローサイドMOSFETを駆動するように設定できます。代表的な性能は、ユーザ・ガイドの表1に示されています。

このデモ・ボードは、LTC7067(過電圧および低電圧保護機能を備えた150Vデュアル・ハイサイドMOSFETゲート・ドライバ)を12ピンMSEパッケージに収めて搭載しています。詳細については、LTC7067のデータシートを参照してください。

対象となる製品