製品概要
製品概要
HMC8500PM5E 評価用ボードは、Rogers 4350 と高周波 RF 設計時のベスト・プラクティスを使用して製造された 2 層ボードです。RF 入力および RF 出力パターンに 50 Ω の特性インピーダンスを持ちます。このボードは導電性および熱伝導性エポキシを使用してヒート・シンクに取り付けられ、低い熱抵抗および低い DC 抵抗パスを実現します。部品は SN63 ハンダで取り付けられており、表面実装部品のリワーク時に回路ボードとヒート・シンクとの取り付けを損なうことはありません。
この評価用ボードと搭載部品は、−40 °C ~ +85 °C の周辺温度範囲で動作するように設計されています。動作中は、HMC8500PM5Eの温度を制御するために、温度制御されたプレートに評価用ボードを取り付けてください。適切なバイアス・シーケンスについては、データシートでアプリケーション情報のセクションを参照してください。
このテスト済みのフル実装評価用ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
HMC8500PM5E Gerber Files2017/02/02ZIP205 K