製品概要
機能と利点
- ADuM7703用のフル機能評価用ボード
- オンボード電源
- スタンドアロン機能
- SDP-H1コントローラ・ボード互換
- 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア
製品概要
EV-ADuM7703-8FMCZは、16ビットの絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)、ADuM7703のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。システム・デモ用プラットフォーム高速EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)コントローラ・ボードは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードをJ9コネクタを介して、また分析制御評価(ACE)ソフトウェアを使用するPCのUSBポートを通して制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6000)、50mA 60V高効率降圧レギュレータ(ADP2360ACPZ-5.0)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104ARDZ-5.0)が含まれています。
このユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7703-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7703を評価する方法について説明します。ADuM7703は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する高性能の2次Σ-Δ ADCで、アナログ・デバイセズのiCoupler技術を用いたオンチップ・デジタル・アイソレーション回路を内蔵しています。
ADuM7703のすべての仕様については、ADuM7703のデータシートに記載されていますので、評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。SDP-H1ボードの詳細については、SDP-H1の製品ページを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1549: Evaluating the ADuM7703 16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC (Rev. 0)2019/06/07PDF761 K
-
安全および規制の準拠情報2016/01/28