製品概要

機能と利点

  • ADRF5238のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への接続が容易
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5238は、シリコン・プロセスで製造されたSPDTスイッチです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5238の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5238-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。

ADRF5238の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5238のデータシートに記載されています。ADRF5238-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5238のデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • DC電源
  • ネットワーク・アナライザ