製品概要
製品概要
ADRF5027-EVALZ は、4層の厚さ62ミルの RO4003 PCB 素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の2つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。EN および CTRL テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0 / +3.3 V を印加して、RFC-RF1、RFC-RF2、およびオール・オフの間でスイッチ状態を選択する必要があります。
RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADRF5026/ADRF5027 Gerber Files2018/06/13ZIP768 K