製品概要

製品概要

ADRF5026-EVALZ は、4層の厚さ62ミルの RO4003 PCB 素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。 

通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の2つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。EN-CTRL テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0 / +3.3 V を入力して、RFC-RF1、RFC-RF2、およびオール・オフのスイッチ状態を選択する必要があります。 

RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

関連資料