製品概要
製品概要
ADRF5025-EVALZ は、4層の62ミル厚さの RO4003 PCB素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の 2 つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。0V または +3.3Vの制御入力電圧を CTRL テスト・ポイントに印加し、RFC-RF1 と RFC-RF2 の間でスイッチ状態を選択する必要があります。
RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。
関連資料
-
ADRF5024/ADRF5025 Gerber Files2018/05/14ZIP398 K