製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:2.75V~18V
- バイアス入力電圧範囲:4.5V~18V
- ADP5055フル機能評価用ボード
- チャンネル1およびチャンネル2:7Aの同期整流式降圧レギュレータ、または並列動作時に14Aの出力
- チャンネル3:3Aの同期整流式降圧レギュレータ
- PSMまたはPSMの動作が選択可能
- スイッチング周波数の調整可能範囲:250kHz~2500kHz
- 周波数同期の入力または出力
- USBドングルおよびGUIソフトウェアをサポート
製品概要
ADP5055-EVALZは、43端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)に3個の高性能降圧レギュレータを組み込んだADP5055を搭載し、性能とボード・スペースに対する厳しい条件をクリアします。ADP5055-EVALZは、プリレギュレータなしで最大18Vの入力電圧に直接接続します。
ADP5055はPMBus®対応シリアル・インターフェースを備えており、ADP5055-EVALZを外部USBドングルやグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアと共に使用して、パワー・マネージメント機能を評価したり、システム・ステータスをリードバックしたりできます。
デバイスの詳細は、ADP5055のデータシート(アナログ・デバイセズから入手可能)に記載されています。ADP5055を使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。
推奨システム動作環境
必要なハードウェア
USB-I2Cドングル(USB-SDP-CABLEZ)。評価用ットには含まれていません(別売)
必要なソフトウェア
ADP5055デモ・ボードGUIソフトウェア
USB-I2Cドングル(USB-SDP-CABLEZ)ドライバ
関連資料
-
ADP5055: トリプル降圧レギュレータ内蔵電力ソリューション データシート2022/01/13PDF1 M
-
EVAL-ADP5055 Design Files2024/08/15ZIP1M