製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 出力電圧VOUT1:24V
- 出力電圧VOUT2:5.0V
- 出力電圧VOUT3:−15V
- イネーブルとディスエーブル制御
- スルー・レート制御
- 発振器の同期化のためのSYNCピンへのアクセス
- 7つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
- PPC_INピンへのアクセスによるVOUT1出力制御
製品概要
ADP1034CP-1-EVALZは、ADP1034のプログラマブル電力制御(PPC)対応DC/DCフライバック・レギュレータ、降圧および反転昇降圧レギュレータ、絶縁型データ・チャンネルの機能を実証するフル機能評価用ボードです。
この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などのADP1034のデバイス測定値を評価できます。ボードはまた、PPCおよび絶縁型デジタル・チャンネルの機能の評価も支援します。発振器の同期、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などのデバイス機能を、この評価用ボード上で実証できます。
ADP1034の詳細については、ADP1034のデータシートを参照してください。ADP1034CP-1-EVALZを使用する際は、データシートを参照する必要があります。DC/DCコンバータと絶縁型データ・チャンネルについての詳細は、ADP1034データシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
- ファンクション・ジェネレータまたは代替デジタル・ドライバ
- オシロスコープ
- Linduino One(DC2026C)、EVAL-ADICUP3029、またはAduino Uno(評価用キットには含まれていません(別売))
必要なソフトウェア
- ADP1034CP-1-EVALZグラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェア