製品概要
機能と利点
- 事前トリミングされた電圧監視閾値
- ADM8611-EVALZ:2.63V、精度±1.3%
- ADM8612-EVALZ:1.10V、精度±1.4%
- ADM8613-EVALZ:2.32V、精度±1.3%
- ADM8614-EVALZ:2.63V、精度±1.3%
- ADM8615-EVALZ:1.00V、精度±1.6%
- 入力条件オーバーライド用の手動リセット(#MR)ピン(ADM8614-EVALZを除く全ボード)
- 低電圧モニタリング用の独立した電源電圧(VCC)ピンおよび入力(INPUT)ピン(ADM8612-EVALZおよびADM8615-EVALZ)
- 外部マイクロプロセッサ監視用のウォッチドッグ・タイマー入力(WDI)ピン(ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
- ウォッチドッグ入力無効化(WD_DIS)ピン(ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ)
- タイマー拡張用のウォッチドッグ・ タイムアウト選択入力(WDT_SEL)ピン(ADM8614-EVALZ)
- 入力条件オーバーライド用の内蔵タクト・スイッチ(JP1)(ADM8614-EVALZを除く全ボード)
- 出力モニタリング用のLEDに内蔵
製品概要
ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZボードは、ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615ユーザー・ガイドの表1にまとめられている機能のデモンストレーションに使用します。これら超低消費電力スーパーバイザーは、入力電圧レベルを監視して、内部リファレンスと比較します。
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615の詳細については、製品データシートを参照してください。ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて、データシートを必ず参照してください。