製品概要

機能と利点

  • ADL6337-EVALZAおよびADL6337-EVALZBのフル機能評価用ボード
  • 単電源動作
  • ACE(Analysis | Control | Evaluation)ソフトウェアを備えた使いやすいインターフェース
  • 製品概要

    6337-EVALZAおよびADL6337-EVALZB評価用ボードでは、SDP-Sインターフェース・ボードを使用することで、Microsoft® Windows® PCのUSBポートを介してADL6337を手動制御できます。

    ADL6337の詳細については、ADL6337のデータシートを参照してください。ADL6337-EVALZAおよびADL6337-EVALZB評価用ボードを使用する際には、このユーザ・ガイドと併せてADL6337のデータシートを参照してください。

    対象となる製品

    はじめに

    必要な装置

  • 5V DC電源
  • EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)
  • 信号発生器
  • スペクトラム・アナライザ
  • ネットワーク・アナライザ(オプション)
  • USBポートを備えたMicrosoft Windows PC

  • 必要な資料

  • ADL6337データシート

  • 必要なソフトウェア

  • ACEソフトウェア
  • ACE ADL6337プラグイン・ソフトウェア
  • ソフトウェア

    ACE Software

    ZIP
    162 KB
    ACE plug-in for Board.ADL6337 1.2022.30200 [7 20 22]
    The ADL6337 family is a transmit variable gain amplifier (VGA) that provides an interface from radio frequency digital-to-analog converters (RF DACs), transceivers, and systems on a chip (SoC) to power amplifiers.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    ハードウェア (1)

    コントローラ・ボード