製品概要
機能と利点
- Raspberry Pi Hatフットプリントの3ポートTSNイーサネット・スイッチ
- 全ポートRGMII 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ADIN1300 PHY
- 磁気回路が内蔵されたRJ45
- SGMII銅線/ファイバ・コネクティビティ用の2つのSFPケージ
- ホスト・インターフェース・ハードウェアのストラッピング用スイッチ、選択可能
- S/D/Q SPIインターフェースまたは
- RJ45コネクタ経由のイーサネットポート
- 表面実装設定抵抗によるPHYストラッピング
- デフォルト状態では、すべての速度で自動ネゴシエーションが有効
- スイッチ・ファームウェアはMDIO経由でPHY動作を管理
- 外部の5V~30V単電源で動作
- GPIOピン上のLEDインジケータ
- IEEE 802.1AS 2020時刻同期
- タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)対応
- スケジュールされたトラフィック(IEEE 802.1Qbv)
- フレーム・プリエンプション(IEEE 802.1Qbu)
- ストリームごとのフィルタリングとポリシング(IEEE 802.1Qci)
- フレームの複製と除去により信頼性を向上(IEEE 802.1CB)
- 冗長機能
- 高可用性シームレス冗長性(HSR)
- 並列冗長プロトコル(PRP)
- メディア冗長プロトコル(MRP)
- MSTPスパニング・ツリー・プロトコル
- TSN評価パッケージまたはLinuxユーザ空間ドライバを使用したNETCONF/YANG構成
- VLANテーブル制御(再マッピング、再優先順位付け)
- IGMPスヌーピング
- GPIO/タイマー制御
製品概要
このユーザ・ガイドでは、1つ以上のEVALADIN3310EBZ評価用キットを接続し、付属のソフトウェアを使用してスイッチとTSN機能を設定することで、TSNネットワークの要件を満たす方法について説明します。
ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの概要を示します。評価用ハードウェアには、ADIN3310スイッチ、標準イーサネット・コネクティビティ用の3つのADIN1300イーサネットPHY、およびオプションとしてSGMII/ファイバ動作モードをサポートするための2つのポート用のSFPケージが含まれています。このハードウェアには5V USBケーブルから電源を供給でき、使いやすいRaspberry Pi HATフォーム・ファクタで設計されているため、評価目的でRPIに簡単に接続できます。
このスイッチはマネージド・スイッチであり、設定用にはホストを接続する必要があります。Windows PC上で実行されるTSNスイッチ評価用アプリケーションでスイッチを設定して、簡単に評価を行えます。イーサネットまたはSPIインターフェースを介して独自のホストに接続することもできます。
ADIN3310の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADIN3310のデータシートに記載されています。EVAL-ADIN3310EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイド、評価用ボード・ユーザ・ガイド(UG-2280)、およびソフトウェア・ドライバ・ユーザ・ガイド(UG-2287)に加えて、ADIN3310のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-2280: ADIN6310 Hardware and TSN Switch Evaluation User Guide (Rev. A)2025/02/10PDF12 M
-
UG-2302: ADIN3310 Industrial Ethernet TSN Switch Hardware User Guide (Rev. 0)2025/01/27PDF678 K
-
EVAL-ADIN3310 Design Files2025/01/27ZIP4 M