製品概要

機能と利点

  • 単電源電圧:3.3 V
  • 広い周波数範囲:DC~34GHz
  • RF信号用SMAコネクタ
  • パラレル・インターフェースとSPI
  • アナライザ・キャリブレーション用のオンボードCALIBRATION THRU伝送ライン

製品概要

ユーザ・ガイドでは、単極双投(SPDT)、微小電気機械システム(MEMS)スイッチおよび制御チップが5.00mm × 4.00mm × 0.90mmの小型LGAパッケージに収められたデュアル・チップのRFスイッチング・ソリューションであるADGM1001のための、EVAL-ADGM1001SDZ評価用ボードについて説明しています。

SPDTスイッチは、アナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を使用しており、RFアプリケーションの帯域幅、電力処理能力、および直線性の点で最適なパフォーマンスを提供します。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザはシンプルで柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)準拠の並列インターフェースやシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してその動作を制御できます。複数のADGM1001デバイスをデイジーチェーン接続して、最小限のデジタル回線数で複数のデバイスを構成できるようにすることができます。

SPIの場合、EVAL-ADGM1001SDZはSDPボードを介してPCのUSBポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラーボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイトwww.analog.com/SDP-Bから注文できます。

EVAL-ADGM1001SDZには、RF信号と制御信号用のコネクタ、およびスイッチの動作を制御してその性能を評価するためのリンクが付属しています。

ADGM1001の詳細については、ADGM1001データシートを参照してください。EVAL-ADGM1001SDZ評価ボードを使用する場合は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 3.3 V DC電源
  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
  • EVALADGM1001SDZプラグインを備えた分析 | コントロール| 評価(ACE)ソフトウェア

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
3.0 MB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2022.35100 [4 13 25]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ, EVAL-ADGM1304EBZ and EV-ADGM1001SDZ for the ADGM1004, ADGM1304 and ADGM1001 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1144 is a 0 Hz/DC to 18 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1001 is a 0 Hz/DC to 34 GHz, single-pole, twp-throw MEMS Switch With Inte
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード