製品概要

機能と利点

  • ADFS5758用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI信号アイソレーション・チャンネルが統合された、オンボードADP1031-1絶縁型PMU
  • 制御用ACEソフトウェア

製品概要

ADFS5758は、パッケージ消費電力を最小化するためのダイナミック消費電力制御機能(DPC)が内蔵された機能安全性認定済みのシングルチャンネル電圧/電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。

詳細については、ADFS5758のデータシートを参照してください。EVAL-ADFS5758SDZを使用する際は、データシートをご確認ください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ACEソフトウェアのインストール」および「ADFS5758プラグイン」セクションで説明されています。

図1に示すように、EVAL-ADFS5758SDZにはEVAL-SDP-CS1Zボードが必要です。EVAL-ADFS5758SDZは、EVAL-SDP-CS1Zボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、ADFS5758のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-ADFS5758SDZ評価用ボードと共に使用できます。

はじめに

必要な装置

EVAL-SDP-CS1Zボード
ベンチ・トップ電源およびコネクタ・ケーブル


必要な資料

ADFS5758データシート、ACEユーザ・マニュアル


必要なソフトウェア

制御用ACEソフトウェア

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
288 KB
ACE plug-in for Board.ADFS5758 1.2020.28303 [7 08 20]
Single Channel, 16-Bit Current/Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.