製品概要
機能と利点
- VCO内蔵ADF4371周波数シンセサイザ、ループフィルタ(180 kHz)、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
- Windows®ベースのソフトウェアによる、PCからシンセサイザー機能の制御
- 6 V の外部電源
製品概要
EV-ADF4371SD2Zは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用の電圧制御発振器(VCO)を内蔵したADF4371周波数シンセサイザーの性能を評価します。評価用ボードには、VCO、USBインターフェース、電源コネクタ、およびサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを内蔵したADF4371周波数シンセサイザーが含まれています。このボードにはSDP-Sボード(キットには含まれていません)が必要です。SDP-Sは、EVADF4371SD2Zデバイスのソフトウェア・プログラミングを可能にします。
ADF4371周波数シンセサイザーの全仕様は製品データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際には、このユーザガイドと合わせてご確認ください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
EV-ADF4371SD2Z Gerber File2020/06/26ZIP739 K