製品概要

製品概要

このページには、ADF4106 PLLの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。

この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。

推奨システム動作環境

  • ADF4106評価用ボード(EV-ADF4106SD1Z)
  • SDPコントローラ・ボード

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
124 KB
ACE plug-in for Board.ADF4106 1.2021.20300 [5 19 21]
Plugin to allow user evaluate EV-ADF4106SD1Z Integer-N PLL.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード