製品概要
機能と利点
- ADBMS6822のフル機能評価用ボード
- SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
- リバーシブルisoSPIサポート用の2つのisoSPIポートを搭載
- LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClik®コネクタを介したisoSPI接続をサポート
- 互換ボードEVAL-ADBMS68xx、バッテリ・モニタ・ボードEVAL-SDP-CK1Z、コントローラ・ ボード
- アナログ・デバイセズのSDP-K1マイクロコントローラと併用する場合の制御およびデータ分析用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6822を搭載した、デュアルSPIから2線式絶縁シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI)へのアダプタです。複数台のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン接続してリンクできます。EVAL-ADBMS6822評価用ボードには、周辺ユニットへの冗長通信パスを可能にするリバーシブルisoSPIも搭載されています。PCB、コンポーネント、およびDuraClik™コネクタは、電磁干渉(EMI)の感受性と放出が低くなるように最適化されています。
EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、EVAL-SDP-CK1Zと接続することでPCと通信できます。EVALADBMS6822評価用ボードには標準SPIインターフェースが装備されています。これをisoSPIに変換したのち、必要に応じて周辺機器またはデイジー・チェーンに接続できます。
EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6821の評価にも使用できます。ADBMS6821にはSPIポートが1つしかないことに注意してください。したがって、ADBMS6821を使用する場合は、2番目のSPIポートと補助isoSPIポートを無視してください。
ADBMS6822デュアルisoSPIアダプタの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADBMS6821/ADBMS6822のデータシートに記載されています。EVAL-ADBMS6822評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADBMS6822のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、設計支援から入手できます。
はじめに
- EVAL-SDP-CK1Zコントローラ・ボード
- EVAL-ADBMS68xx isoSPIボード
関連資料
-
EVAL-ADBMS6822 - Schematic2025/02/17PDF47K
-
UG-2188: Evaluating the ADBMS6822 Dual isoSPI® Adapter (Rev. 0)2024/06/10PDF534 K
-
EVAL-ADBMS6822 - Design Files2025/02/17ZIP101 K