製品概要
機能と利点
- ナロー・ボディSOICを採用した、デュアル低バイアス電流アンプ向けのフル機能評価用ボード
- プロトタイプを素早く構築可能
- ユーザ定義の回路構成
- エッジ・マウントSMAコネクタを装備
- 試験装置やその他の回路へ容易に接続可能
- 迅速な評価を行うためにフォトダイオード装備を利用可能
- フォトダイオード・バイアス向けの接続に対応
- リークを抑制するためのガード・パターン
製品概要
このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADA4622-2ARZ評価用ボードについて説明しています。この評価用ボードは、ユーザがADA4622-2をテストするためのものですが、8ピン標準SOP(スモール・アウトライン・パッケージ)を採用する、他のデュアル低バイアス電流アンプに使用することもできます。この評価用ボードの設計では、簡潔さと使いやすさが重視されています。試験装置に簡単にインターフェース接続するための装備が提供されています。
EVAL-ADA4622-2ARZでは、バイパス・コンデンサと終端抵抗を除き、ケース・サイズ0603で表面実装技術(SMT)が使われています。EVAL-ADA4622-2ARZ評価用ボードには、多様な選択肢と高い柔軟性を基に幅広いアプリケーション用の回路を実現できるように、様々な抵抗およびコンデンサ用の空きパッドも設けられています。
この評価用ボードにはフォトダイオード・センサーも装備されているため、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を簡単に設定することができます。レイアウトはガーディング装備用に最適化されており、TIAアプリケーションのリークと寄生容量を小さく抑えることができます。
ADA4622-2の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから提供されているADA4622-2データシートを参照してください。EVAL-ADA4622-2ARZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。