製品概要
機能と利点
- ADA4511-2(8ピン・ナローボディSOICを採用したデュアルチャンネル、低入力バイアス電流アンプ)のフル機能評価用ボード
- プロトタイプを素早く構築可能
- ユーザ定義の回路構成
- エッジ・マウントSMAコネクタ
- テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
- フォト・ダイオードのバイアスに利用可能な接続
- リークを最小限に抑えるガード・パターン
製品概要
EVAL-ADA4511-2ARZは、8ピンSOIC_N(標準スモール・アウトライン・パッケージ)を採用したデュアルチャンネル、低入力バイアス電流アンプであるADA4511-2をテストするための評価用ボードです。この評価用ボードの設計では、簡潔さと使いやすさが重視されています。評価用ボード上には、テスト機器に簡単に接続するための機能が備わっています。
EVAL-ADA4511-2ARZには、バイパス・コンデンサと終端抵抗を除き、ケース・サイズ0603の表面実装部品(SMT)が使用されています。EVAL-ADA4511-2ARZは、抵抗とコンデンサ用の空きフットプリントを豊富に備え、様々なアプリケーション回路を実装するための多様な選択肢と柔軟性をユーザに提供します。
EVAL-ADA4511-2ARZは、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を簡単に構成できるフォト・ダイオード・センサーを搭載しています。レイアウトは、低リークと低寄生容量を実現するためのガーディング技法を用いて、TIAアプリケーション向けに最適化されています。また、EVAL-ADA4511-2ARZには、様々なタイプのフィルタを構築するための機能が備わっています。具体的な部品の値の選択とフィルタの設計については、アナログ・フィルタ・ウィザードを参照してください。
ADA4511-2の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADA4511-2のデータシートに記載されています。EVAL-ADA4511- 2ARZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4511-2のデータシートを参照してください。
はじめに
- DC電源(+18Vと−18Vに対応)
- 信号源
- オシロスコープ