製品概要
機能と利点
- シンプルな USB ポート・インターフェース(2.0)
- シリアル・ポート・インターフェース(SPI)付きの ADC をサポート
- オンボード・レギュレータ回路、電源不要 6 V、2 A スイッチング電源を含む
- リアルタイム FFT および時間領域分析
S/N比、SINAD、SFDR、高調波を分析 - AD9246S-EMX エンジニアリング・ユニットを装備(温度範囲全体にわたってフライト・ユニットと同じフォーム、フィット、機能)
製品概要
EVAL-AD9246S は AD9246S 125 MSPS スペース・グレード A/D コンバータに対応します。評価用ボードを HSC-ADC-EVALCZ キャプチャ・ボードと組み合わせると、AD9246S の性能を評価するプラットフォームとなります。アナログ入力信号とクロック信号はエッジマウント SMA コネクタを通じてボードに接続できます。ボードのヘッダを使用して、オンボード電源ソリューション(デフォルト)または外部電源(ジャンパ除去)のいずれかの使用を選択できます。関連資料
-
Visual Analog2015/05/12
-
AD9246S Evaluation Board User Guide2017/11/01WIKI