製品概要

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • 簡単な設定で単方向動作または双方向動作に変更可能
  • 電流検出シャント抵抗の取り付けに対応
  • テスト装置への容易な接続
  • 入力フィルタと出力フィルタの取り付けに対応
  • デカップリングされた電源ライン

製品概要

AD8411ARM-EVALZは、AD8411A電流検出アンプの評価を目的として設計されています。これらのボードは、様々な動作モードを簡単に設定し、負荷に柔軟に対応できるように設計されています。このボードには、最大規格サイズ2818のシャント抵抗(R1)をハンダ付けすることができます。

AD8411ARM-EVALZは、MSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)にAD8411Aを収容しています。

AD8411Aの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD8411Aのデータシートに記載されています。AD8411ARM-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8411Aのデータシートを参照してください。