製品概要
機能と利点
- マルチチャンネル、同時サンプリングADC向け、フル機能評価用ボード
- 内蔵のリファレンス、リファレンス・バッファ、およびADCドライバ
- 内蔵電源
- ボード互換、高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1)コントローラ
- 制御およびデータ解析用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-AD7386-4FMCZは、AD7386-4 A/Dコンバータ(ADC)のすべての機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。この評価用ボードは、EVAL-SDPCH1Zで160ウェイのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コネクタ(J4)を介して制御できます。EVAL-SDP-CH1Zボードは、分析、制御、評価(ACE)用ソフトウェアを使用して、PCのUSBポート経由で評価用ボードを制御します。このソフトウェアはACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
AD7386-4の詳細な仕様は、AD7386-4のデータシートに記載されています。この評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてそれらの仕様も参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。包括的なACEユーザ・ガイドは、ACEソフトウェアのページを参照してください。
EVAL-AD7386-4FMCZは、EVALAD7386-4FMCZ製品ページにあるAD738x-4 ACEプラグインを使用して、AD7387-4およびAD7388-4を評価できます。唯一の違いは、変換結果をクロックアウトするSCLKの数であり、これは各ジェネリックの分解能とスループット・レートに依存します。
EVAL-AD7386-4FMCZボードの代表的なセットアップを図1に示します。EVAL-AD7386-4FMCZボードのセットアップは、EVAL-AD7380-4FMCZと同じセットアップです。