製品概要
機能と利点
- AD5753用フル機能評価用ボード
- オンボード2.5V ADR4525リファレンス
- SPI通信
製品概要
このユーザー・ガイドでは、EVAL-AD5753SDZを使用して、パッケージ消費電力を最小化する、オンチップ正負ダイナミック・パワー・コントロール(DPC)を内蔵した、単一チャンネル、16ビット電圧および電流出力、D/Aコンバータ(DAC)のAD5753を評価する方法を説明します。
EVAL-AD5753SDZボードを使用する場合は、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモプラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5753SDZ(図1参照)インターフェースはEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)を介してPCのUSBポートに接続します。分析制御評価(ACE)ソフトウェアはEVAL-AD5753SDZと共に使用が可能で、AD5753のプログラミングができます。AD5753の詳細については、AD5753のデータシートを参照してください。
EVAL-AD5753SDZを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せてAD5753のデータシートを参照してください。各種リンク・オプションの設定は、「評価用ボードのハードウェア」セクションで説明されています。付属ソフトウェアのインストールについては、「ソフトウェアのクイック・スタート手順」セクションで説明されています。
関連資料
-
UG-1492: Eval-AD5753 User Guide2019/05/17PDF1 M
-
AD5753: HART接続、ダイナミック消費電力 制御付きのシングル・チャンネル 16ビット電流および電圧 DAC データシート2019/05/17PDF2 M