製品概要
機能と利点
- AD5629R/AD5669R用のフル機能評価用ボード
- オンボード・リファレンス
- 様々なリンク・オプション
- アナログ・デバイセズのEVAL-SDP-CB1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御
製品概要
EVAL-AD5669RSDZ評価用ボードを利用すると、新しいAD5629R/AD5669R回路のプロトタイプを迅速に作成し、設計時間を短縮できます。AD5629R/AD5669Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。AD5629R/AD5669Rには2.5Vまたは5Vの出力電圧を供給する1.25Vまたは2.5Vの内部リファレンスが搭載されています。内部リファレンスはパワーアップ時はオフになっているので、外部リファレンスを使用できます。REF195は5Vのリファレンス源としてオンボードで提供されます。パワーアップ後に内部リファレンスをオンにするには、デバイスに書き込む必要があります。評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5629R/AD5669Rをプログラミングできます。
これらの評価用ボードはEVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDPコントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。EVAL-SDP-CB1Zはアナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com)でご注文いただけます。
AD5629R/AD5669Rの全データについては、アナログ・デバイセズから入手できる、対応するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-867と共にこのデータシートを参照してください。
関連資料
-
UG-867: Evaluating the AD5629R/AD5669R, Octal, 16-/12-Bit, denseDAC (Rev. 0)2015/09/24PDF1 M