製品概要
機能と利点
- AD5600用のフル機能評価用ボード
- オンボード・リファレンス
- 様々なリンク・オプション
- アナログ・デバイセズのSDPと組み合わせてのPC制御
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD5600電圧出力、D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5600PMDZの動作について詳しく説明します。
EVAL-AD5600PMDZは、AD5600回路を迅速にプロトタイプし、設計時間を短縮できるように設計しています。AD5600は2.7V~5.5Vの単電源で動作します。EVALAD5600PMDZには、高温ADR225電圧リファレンスとAD8634バッファも組み込まれています。
EVAL-AD5600PMDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードおよびSDP-PMDIB1Zボードを介してPCのUSBポートに接続します。ACEソフトウェアは、EVAL-AD5600PMDZ製品ページからダウンロードでき、評価用ボードで使用してAD5600を設定できます。また、ペリフェラル・モジュール(PMOD)接続を使用すると、SDPボードがなくても、マイクロコントローラを評価用ボードに接続できます。PMOD接続を介してマイクロコントローラを使用するときには、SDPボードを切断する必要があり、ACEソフトウェアを操作できません。
EVAL-AD5600PMDZは、アナログ・デバイセズのSDPボードと互換性があります。このボードは、評価用ボードとは別に購入できます。EVAL-AD5600PMDZ、EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)、およびSDP-PMD-IB1Z間の代表的な接続例を図1に示します。
詳細については、AD5600のデータシートを参照してください。EVALAD5600PMDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。