製品概要

機能と利点

  • AD4858のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを通じて8つの入力チャンネルが使用可能
  • リファレンス回路と電源を内蔵
  • FMCコネクタやテスト・ポイントを介したスタンドアロン機能
  • 時間領域と周波数領域をPCソフトウェアで制御およびデータ解析
  • ZedBoard互換
  • 他のFMCコントローラ・ボードとの互換性

製品概要

EVAL-AD4858FMCZは、AD4858の性能を実証するように設計されています。また、シンプルなACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を使用して、多くの設定オプションにアクセスできます。AD4858は、フル・バッファで8チャンネルを同時にサンプリングする20ビットの1MSPSデータ・アクイジション・システム(DAS)です。コモン・モード電圧範囲が広い差動入力を備えています。

EVAL-AD4858FMCZには次のコンポーネントも内蔵されています。

  • LTC6655:高精度、低ドリフト、4.096Vの電圧リファレンス(デフォルトでは使用されません)
  • LT1761:低ノイズ、1.8V、2.5V、5Vの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
  • LT8330:低静止電流(IQ)の昇圧コンバータ

AD4858の詳細は、AD4858のデータシートに記載されています。EVAL-AD4858FMCZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4858のデータシートを参照してください。

この評価用ボードは、AD4856、AD4854、AD4852の性能評価にも使用できます。

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD4858FMCZ評価用ボード
  • システム・ボード起動ソフトウェアとLinux OSが格納されたMicro-SDメモリ・カード(アダプタ付属)

はじめに

必要な装置

  • Windows® 10以降のオペレーティング・システムを実行しているPC
  • Digilent ZedBoardと12Vアダプタ電源
  • 高精度信号源
  • SMAケーブル(評価用ボードへの入力)
  • USBケーブル

必要なソフトウェア

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE Software

ZIP
30 MB
ACE plug-in for Board.AD485XIIO 1.2024.48400 [4 13 25]
The AD485XIIO Plugin supports EVAL-AD4858 and EVAL-AD4857. The AD4858 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 20-Bit 1 MSPS Data Acquisition System, The AD4857 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 16-Bit 1 MSPS Data Acquisition System
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.