製品概要

機能と利点

  • AD4857のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを介して8つの入力チャンネルが使用可能
  • リファレンス回路と電源を内蔵
  • FMCコネクタやテスト・ポイントを介したスタンドアロン機能
  • 時間領域と周波数領域をPCソフトウェアで制御およびデータ解析
  • ZedBoard互換
  • 他のFMCコントローラ・ボードとの互換性

製品概要

EVAL-AD4857FMCZは、AD4857の性能を実証するように設計されています。また、シンプルなACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を使用して、多くの設定オプションにアクセスできます。AD4857は、フル・バッファで8チャンネルを同時にサンプリングする16ビットの1MSPSデータ・アクイジション・システム(DAS)です。コモン・モード電圧範囲が広い差動入力を備えています。

EVAL-AD4857FMCZには次のコンポーネントも内蔵されています。

  • LTC6655:高精度、低ドリフト、4.096Vの電圧リファレンス(デフォルトでは使用されません)
  • LT1761:低ノイズ、1.8V、2.5V、5Vの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
  • LT8330:低静止電流(IQ)の昇圧コンバータ

AD4857の詳細は、AD4857のデータシートに記載されています。EVAL-AD4857FMCZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD4857のデータシートを参照してください。

この評価用ボードは、AD4855、AD4853、AD4851の性能評価でも使用できます。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE Software

ZIP
30 MB
ACE plug-in for Board.AD485XIIO 1.2024.48400 [4 13 25]
The AD485XIIO Plugin supports EVAL-AD4858 and EVAL-AD4857. The AD4858 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 20-Bit 1 MSPS Data Acquisition System, The AD4857 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 16-Bit 1 MSPS Data Acquisition System
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.