製品概要
機能と利点
- クワッド・トランスミッタ
- クワッド・レシーバー
- DPD用4入力オブザベーション・レシーバー
- 最大Rx BW:200MHz
- 最大調整可能TxシンセシスBW:450MHz
- 最大オブザベーションRx BW:450MHz
- チューニング範囲:75MHz~6000MHz
- フル統合型フラクショナルN RFシンセサイザ
- すべてのRF LOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
- 回路図、レイアウト、部品表、HDL、Linuxドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む
- 高チャンネル密度アプリケーションに最適
製品概要
AD-FMCOMMS8-EBZは、アナログ・デバイセズの2つのADRV9009広帯域トランシーバーを搭載した統合型RF設計になっています。VITA 57.1機械寸法84mm × 69mmに準拠していますが、禁止領域に関する基準には部分的にのみ準拠しています。これにより、FMC HPC機械式コネクタとJESD204Bバス・インターフェースに対応する、互換性のあるFPGA開発ボードと簡単に接続できます。この製品は位相と周波数で同期可能な、最大4つの送信チャンネルと受信チャンネルによるプロトタイピングに使用できます。また、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMシステムと一緒に使用することで、エンドtoエンドの確定的遅延を可能にする複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される8つの送信チャンネルと受信チャンネルを実現できます。
アプリケーション
- 3G、4G、5G TDDマクロセル基地局
- TDDのアクティブ・アンテナ・システム
- Massive MIMO(Multiple Input, Multiple Output)
- フェーズド・アレイ・レーダー
- 電子戦
- 防衛用通信
- 携帯試験装置
関連資料
-
AD-FMCOMMS8-EBZ Design & Integration Files2023/03/08ZIP15 M
-
AD-FMCOMMS8-EBZ User Guide2020/10/29WIKI
-
Solutions for Rapid Prototyping Brochure2024/07/24PDF595 K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M