製品概要
製品概要
DC9007SmartMesh® WirelessHART スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといった SmartMesh のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これにより、デバイス統合化とアプリケーション開発が促進されます。
DC9007スターターキットは、5つのモートまたはノード(DC9003A-C)により、アプリケーション固有のRF 環境で、マルチホップ・メッシュ・ネットワークを迅速に展開できるよう有効化します。ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)により、メッシュネットワークのフォームだけでなく、 データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。
DC9003A-C 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供して、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。DC9007スターター・キットは2.4000GHz~2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作します。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、お客様に付随します。
SmartMesh WirelessHARTスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。
- パッケージ・マネージャ (LTP5903CEN-WHRB) 1個
- 評価用 / 開発モート (DC9003A-C) 5個
- Eternaインターフェース・カード (DC9006)、DC9004アダプタ・カード込み1個
- 追加用CR2032バッテリ
- ケーブル
ソフトウェア・ユーティリティ | 説明 | ダウンロード・リンク |
SmartMesh SDK(オプション) | アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) などのデバイス’との交信に使用されるソフトウェア開発キット | GitHubリポジトリ |
関連資料
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/01PDF3M
-
DC9007A SmartMesh WirelessHART Starter Kit Flyer2013/09/04PDF387K
-
SmartMesh WirelessHART Tools Guide2015/12/04PDF8M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9003 - Design Files2013/06/05ZIP1M
-
状態基準保全2021/11/11PDF4 M
-
SmartMesh Brochure2017/04/04PDF4M
-
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide2014/06/18PDF918K