製品概要
製品概要
デモ回路3186AにはLTC3311が搭載されています。LTC3311は、2MHz、入力3V~5.5V、出力1.2Vの降圧レギュレータとして動作する、12.5A、低電圧同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。DC3186Aには、2相25A、3相37.5A、または4相50A出力ソリューションを提供する3つのビルド・オプションがあります。LTC3311は、0.5V~VINの調整可能な出力電圧と500kHz~5MHz(多相動作時)の動作周波数に対応しています。DC3186Aのすべての相は、強制連続モードで動作します。
DC3186Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタもあります。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。
効率と負荷グラフは、いずれも3相のビルド・オプションを使用して3.3V入力の場合の回路における効率を示しています。
オンボードの過渡回路を搭載しており、高速過渡性能を測定できます。
LTC3311のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。デモ・マニュアルと併せて、このデータシートを参照してください。LTC3311は、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージとして組み立てられています。
関連資料
-
DC3186A - Schematic2022/09/28PDF201 K
-
DC3186A - Demo Manual (Rev. 0)2022/09/28PDF682 K