製品概要
機能と利点
- ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
- ユーザ定義の回路構成
- 他の ADC 評価用ボードとの接続が簡単
製品概要
アナログ・デバイセズのアンプ・メザニン・カード (AMC) A/D コンバータ (ADC) ドライバは、 8ピン、シングルおよびデュアル SOIC、6ピン、シングル SOT23、8ピン、デュアルMSOP および 16ピン、LFCSP パッケージの中のアンプの性能を評価します。このアドオン・ボードは 7ピン・ヘッダーを使用して ADC 評価用ボードに挿入することができます。アナログ・デバイセズ製 ADC 評価用ボード上に取り付けられている AMC を図 1に示します。
AMC は異なったパッケージのアナログ・デバイセズのオペアンプと ADC ドライバのどれでもサポートすることができます。ADC ドライバーをサレンキー・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、多重帰還型の・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、あるいは反転および非反転オペアンプとして構成することができます。また AMC をシングルエンド信号、完全差動信号、または差動 ADC に対するシングルエンド信号を駆動するために構成することもできます。
最適化された電源プレーンとグラウンド・プレーンにより、低ノイズの高速動作が実現されています。回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、部品の配置と電源バイパスが最適化されています。AMC 評価用ボードでは、0402 または 0603 の表面実装技術(SMT)部品、1206 のバイパス・コンデンサ、2.54 mm のヘッダーを使用することができます。
すべての部品は表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません。
関連資料
-
高精度ADCドライバ・ツール2018/10/24
-
UG-1224: Amplifier Mezzanine Card for ADC Drivers (Rev. 0)2019/01/09PDF821 K