製品概要

機能と利点

  • DCから2MHzまでのデータ転送レート
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 便利な4ポイントI2Cバス接続
  • 最大3.0kVRMSで60秒間の絶縁を確保
  • オンボード電源電流計測をサポート
  • 温度範囲:40°C~+125°C
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

ADuM1252S評価用キット(EVキット)は、8ピン・ナローSOIC表面実装パッケージに収められた超低スタンバイ電流の2チャンネル双方向強化絶縁型デジタル・アイソレータであるADuM1252の機能を実証する完全実装済および試験済みの回路基板です。ADuM1252S EVキットを使用して、ADuM1252の機能と電気的性能を評価できます。このEVキットは2つの独立した電源から電力が供給されます。

ADuM1252S EVキットは、ADuM1253の評価にも使用できます。

推奨システム動作環境

  • ADuM1252S EVキット
  • 出力範囲1.71V~5.5Vの2つのDC電源
  • シグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ(またはI2C互換のSDAおよびSCL信号)
  • オシロスコープ